Eigenschaften
Best.-Nr. | 2763980000 |
Typ | FP MONO DC HQ8 MF SP |
GTIN (EAN) | 4064675035084 |
Tiefe | 104 mm |
Tiefe (inch) | 4,094 inch |
Höhe | 61 mm |
Höhe (inch) | 2,402 inch |
Breite | 238 mm |
Breite (inch) | 9,37 inch |
Nettogewicht | 500 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...55 °C |
Feuchtigkeit | 92 % @ 25 °C |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0 |
Amplitude Auslenkung | 1.5 mm (2-9 Hz) |
Amplitude Beschleunigung | 5 m/s² (@ 9-200 Hz) |
Anschlussart | Festpoliger Steckverbinder, HQ 8 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012) | F |
Einbaulage, Montagehinweis | beliebig |
Festigkeit gegen Schock EN 60721-3-3 | Klasse 3M3 ortsveränderlich |
Festigkeit gegen Vibration EN 60721-3-3 | Klasse 3M3 sinusförmig ortsfest |
Form des LED Moduls | Andere |
Halogene | Nein |
Höhenlage | ≤ 3000 m |
Isolationsspannung | < 500 V (Gehäuse/PE) |
Kurzschlussschutz |
Ja
intern |
Lebensdauer LED | > 50.000 h |
Leiteranschlussquerschnitt Anschlussleitung, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt Anschlussleitung, min. | 0,5 mm² |
Lichtfarbe (CCT) |
Cool White, 6000K
6000K |
Lichtstrom | 393 lm |
Lichtstärke | 6.000 cd |
Montageart | Schraubmontage |
Nennspannung | 24 V |
Schutzart | IP54 |
Schutzklasse | II |
Silikone | Nein |
Spitzenbeschleunigung, Typ L | 70 m/s² |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | II |
Eingangsspannung | 20…60 V DC |
Nennleistung | 5 W |
Nennstrom | 0,2 A |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E345151 |