Eigenschaften
Ausfuehrung | Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 5 m |
Best.-Nr. | 1433930050 |
Art | IE-FM6Z2LO0005MLD0LD0-X |
GTIN (EAN) | 4050118242546 |
VPE | 1 Stück |
Länge | 5 m |
Länge (inch) | 196,85 inch |
Nettogewicht | 51 g |
Betriebstemperatur | -20 °C...70 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen Kommunikationsverkabelung | IEC 61935-3 |
Spezifikation für paarverseilte Geräteanschlusskabel |
IEC 61156-6
DIN EN 50288-4-2 |
Steckverbinder Norm | IEC 61754-20 |
Steckverbinder Norm | IEC 61754-20 |
Bandbreite |
≥200 MHz*km bei 850 nm
≥ 600 MHz* km bei 1300 nm |
Dämpfung |
≤3,1 dB/km bei 850 nm
≤0,8 dB/km bei 1300 nm |
Fasertyp |
GOF
Multimode OM1 |
Kabelaufbau | ZIPCORD |
Kerndurchmesser | 62,5 µm |
Manteldurchmesser | 2,0 * 4,1 mm |
Mantelfarbe | orange |
Normbezeichnungen | I-V(ZN)H |
Primärbeschichtung | 245 µm |
Werkstoff Mantel | LSZH |
Biegeradius min, wiederholt | 40 mm |
Biegeradius, min., einmalig | 20 mm |
Flammwidrigkeit | IEC 60754-2 |
Halogene | Nein |
Stecker links | LC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt |
Stecker rechts | LC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt |
Stecker links | LC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt |
Stecker rechts | LC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt |
Anwenderdokumentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ETIM 10.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1730560001VPE:160 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, weiß
-
Art.-Nr.:1689470001VPE:160 Stück
SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, weiß
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererLeitermarkierer 0,22 - 500 mm²MultiCard > 0,22 - 16 mm²SlimFix > 0,25 - 16 mm²SF 21 mmNeutralweißV0 Material