Eigenschaften
Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 5,4 ± 1 mm |
Best.-Nr. | 1511790015 |
Art | PAC-CMLX-2X10-V3-1M5 |
GTIN (EAN) | 4099986588264 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 186 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
Anschluss Schnittstelle | 4xHE10 10P |
Anschluss SPS | HE10 40P |
Anzahl der Pole, min. | 10 Pole |
Außendurchmesser | 5,4 ± 1 mm |
Geeignet für | digitale Signale |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellänge | 1,5 m |
Leiterquerschnitt | 0,14 mm² |
Werkstoff | PVC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Widerstand | ≤ 150 mΩ/m |