Eigenschaften
Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Best.-Nr. | 1466230050 |
Art | PAC-S1500-UNIU-V0-5M |
GTIN (EAN) | 4099986584471 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 1.038 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
Anschluss Schnittstelle | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
Anschluss SPS | SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
Anzahl der Pole, min. | 40 Pole |
Außendurchmesser | 11,7 ± 1 mm |
Geeignet für | digitale Signale |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellänge | 5 m |
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² |
Werkstoff | PVC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |