Eigenschaften
Ausführung | Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 23 A, schwenkbar, dunkelbeige |
Best.-Nr. | 1933950000 |
Typ | PTR 2.5/4 |
GTIN (EAN) | 4032248587858 |
VPE | 50 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.06.2024 |
Produktalternative | [1989800000](~/p/1989800000) |
Tiefe | 39 mm |
Tiefe (inch) | 1,535 inch |
Tiefe inklusive Tragschiene | 39,5 mm |
Höhe | 71 mm |
Höhe (inch) | 2,795 inch |
Breite | 5,1 mm |
Breite (inch) | 0,201 inch |
Nettogewicht | 10,8 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | dunkelbeige |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Ausführung |
PUSH-IN Anschluss
Trennelement für steckbare Querverbindung einseitig offen |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
PE-Anschluss | Nein |
Tragschiene | TS 35 |
N-Funktion | Nein |
PE-Funktion | Nein |
PEN-Funktion | Nein |
explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Montageart | gerastet |
Offene Seiten | rechts |
Abisolierlänge | 12 mm |
Anschlussart | PUSH IN |
Anschlussrichtung | oben |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Klemmbereich, max. | 6 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,13 mm² |
Klingenmaß | 0,6 x 3,5 mm |
Lehrdorn nach 60 947-1 | A3 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 6 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Zwillings-Aderendhülse, max. | 1,5 mm² |
Zwillings-Aderendhülse, min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt max (CSA) | 10 AWG |
Leiterquerschnitt min (CSA) | 26 AWG |
Spannung Gr B (CSA) | 600 V |
Spannung Gr C (CSA) | 600 V |
Strom Gr B (CSA) | 24 A |
Strom Gr C (CSA) | 24 A |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1751332 |
Längstrennung | schwenkbar |
Quertrennung | ohne |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Tragschiene | TS 35 |
Bemessungsquerschnitt | 4 mm² |
Bemessungsspannung | 500 V |
Nennstrom | 23 A |
Strom bei max. Leiter | 23 A |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 1,02 W |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 10 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
Leitergr. Field wiring max (cURus) | 10 AWG |
Leitergr. Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
Spannung Gr B (cURus) | 600 V |
Spannung Gr C (cURus) | 600 V |
Spannung Gr D (cURus) | 600 V |
Strom Gr B (cURus) | 24 A |
Strom Gr C (cURus) | 24 A |
Strom Gr D (cURus) | 5 A |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152128)
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36256) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284535) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64997) |
Engineering-Daten | [Zuken E3.S](LINK/CAE_DE.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1933950000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1933950000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1933950000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[Beipackzettel_PDU.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35360)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![KEMAKEUR](/picture/KEMAKEUR.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:9540000000VPE:20 Stück
Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, gerastet
-
Art.-Nr.:1792000000VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
-
Art.-Nr.:1609801044VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Art.-Nr.:7921600000VPE:25 Stück
Sicherungshalter (Klemmen), 2.31 mA, steckbar
-
Art.-Nr.:7921590000VPE:25 Stück
Sicherungshalter (Klemmen), 2.31 mA, steckbar
-
Art.-Nr.:7921580000VPE:25 Stück
Sicherungshalter (Klemmen), 2.31 mA, steckbar
-
Art.-Nr.:7921570000VPE:25 Stück
Sicherungshalter (Klemmen), 2.31 mA, steckbar
-
-
-
Art.-Nr.:2749610000VPE:1 Stück
Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
ReihenklemmenZubehörEndwinkelTS 35Z-Reihe
MarkiererKlemmenmarkiererMultiCardWSWS 10/5Neutral
ReihenklemmenZubehörTrennstecker
MarkiererKlemmenmarkiererMultiCardDekafixDEK 5/5Neutral
MarkiererKlemmenmarkiererZugehörige MarkiererSchildträgerBezeichnungsträger
ReihenklemmenZubehörBauelementstecker
ReihenklemmenZubehörQuerverbindungenZ-Reihe2.5 mm²
ReihenklemmenZubehörPrüfadapter und PrüfbuchsenPrüfstecker
ReihenklemmenZubehörSicherungshalter
ReihenklemmenZubehörAbschlussplattenP-Reihe2,5/4 mm²
WerkzeugeSchraubenVDE-isolierte Schraubendreher SlimLineSchlitz-Schraubendreher