Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie
Status dostawy
Wymiary i masa
Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
Specyfikacje systemu
Rodzina produktów
Rodzaj przyłącza
montaż na płytce drukowanej
Raster w mm (P)
Raster w calach (P)
kąt odejścia
Liczba biegunów
Długość kołka lutowniczego (l)
Tolerancja długości kołka lutowniczego
Wymiary kołka lutowniczego
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)
L1 in mm
L1 w calach
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Stopień ochrony
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, min.
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, maks.
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
Barwny
Tabela kolorów (podobny)
Klasa palności wg UL 94
Materiał styków
Powierzchnia styku
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
Struktura warstwowa wtyku
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.
Zakres temperatur montaż, min.
Zakres temperatur montaż, max.
Dane znamionowe wg IEC
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
Dane znamionowe wg UL 1059
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa F / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
Opakowanie
opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE
Ważna informacja
Zgodność IPC
Uwagi
Klasyfikacje
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0