Eigenschaften
Ausführung | VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
Best.-Nr. | 2722340000 |
Typ | VG M63 EXI 35-44 CR7J G4 |
GTIN (EAN) | 4050118821574 |
VPE | 10 Stück |
Höhe | 58,4 mm |
Höhe (inch) | 2,299 inch |
Länge | 54 mm |
Länge (inch) | 2,126 inch |
Nettogewicht | 99 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Kennzeichnung |
Ex eb llC Gb
Ex tb IIIC Db IP66/68 |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx IMQ 13.0003X |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (INMETRO) | DNV 12.0051 X |
Zulassungsumgebung |
ATEX
IECEX |
Anzugsdrehmoment | 23 Nm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Dichteinsatz | CR |
Dichtung | CR |
Drehmoment Hutmutter, max. | 25,5 Nm |
Drehmoment Hutmutter, min. | 20,5 Nm |
Drehmoment Stutzen, max. | 25,5 Nm |
Drehmoment Stutzen, min. | 20,5 Nm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 70 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Gewinde (außen) | M 63 |
Gewindelänge | 18 mm |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Halogene | Ja |
Installationsvorgaben | Siehe Montageanleitung |
Kabeldurchmesser außen, max. | 44 mm |
Kabeldurchmesser außen, min. | 35 mm |
Normen |
IEC 60079-0
EN 60079-0 IEC 60079-7 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-31 |
Schlagfestigkeit | 7 Joule nach IEC 60079-0 |
Schlüsselweite 1 | 65 mm |
Schlüsselweite 2 | 65 mm |
Schutzart |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) |
Schutzart mit GWDR |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) |
Verschraubung | Metrisch |
Werkstoff | Polyamid 6 |
Zündschutzart | Eigensicherheit Ex i |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_206014) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2722340000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-02 |
Zulassungen | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1736980000VPE:5 Stück
SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 63, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternKunststoff-Kontermuttern, schwarz