Eigenschaften
Best.-Nr. | 2793630000 |
Art | WIL-LWXXXX-5000D024-240SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675075882 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 40 mm |
Tiefe (inch) | 1,575 inch |
Höhe | 8 mm |
Höhe (inch) | 0,315 inch |
Breite | 240 mm |
Breite (inch) | 9,449 inch |
Nettogewicht | 226 g |
Betriebstemperatur | -20 - 60°C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
EPREL-Registrierungsnummer | 1320722 |
Kabel Material | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Gehäusebasismaterial | Alu hart eloxiert |
Kabellänge | 0,3 m |
Ausführung | Stift, gerade |
Codierung | A-codiert |
Anschlussgewinde | M12 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm |
Beschaltung | Stift 4 (Litze: schwarz), Steuerung weiße LED, Stift 3 (Litze: blau) |
Nennspannung | 24 V DC |
Nennstrom | 0,36 A |
Leistung | 9.5 W |
Dimmbar | Ja |
Anschlussart | Vorkonfektioniertes Kabel |
Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen | Nein |
Empfohlene Klasse nach UL für den Einsatz eines Netzteils | NEC-Klasse 2 |
Form des LED Moduls | Rechteckig |
Anzahl LEDs | 42 |
Lichtfarbe (CCT) | 5000K |
Lichtstärke | 282 cd |
Lichtstrom | 822 lm |
Strahlungswinkel | 40 ° |
Beleuchtungsstärke | 282 lux |
Lebensdauer | 60.000 h |
Montageart | Schraubmontage |
Bohrlochabstand | 225 mm |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzart | IP67 |
Effizienzklasse (nach EU Verordnung Nr. 874/2012) | G |
Gehäusebasismaterial | Alu hart eloxiert |
Vergussmasse | PUR V0 |
Material Gewindering | PA |
Material Abschlusskappen |
Zinkdruckguss
vernickelt |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303628) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2793630000) |
Anwenderdokumentation | [Designation key WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188431) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E354496 |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1108730300VPE:1 Stück
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 3, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
-
Art.-Nr.:9457820300VPE:1 Stück
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 3, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
-
-
IndustrieleuchteSchaltschrankbeleuchtungBaureihe WILWIL ZubehörBewegungsmelderSchraubanschluss Bewegungssensor
Leitungssätze, Patchkabel und KabelPatchkabel und Leitungen mit RJ45- und RundsteckverbindernSensor-Aktor-KabelM12 mit KunststoffgewinderingEinseitig offenBuchsegerade3-polig A codiertPUR halogenfrei schwarz (U)
Leitungssätze, Patchkabel und KabelPatchkabel und Leitungen mit RJ45- und RundsteckverbindernSensor-Aktor-KabelM12Einseitig offenBuchsegerade3-polig A codiertPUR halogenfrei schwarz (U)
IndustrieleuchteSchaltschrankbeleuchtungBaureihe WILWIL ZubehörBewegungsmelderBewegungssensor Jackpac®
IndustrieleuchteSchaltschrankbeleuchtungBaureihe WILWIL ZubehörBewegungsmelderSchraubanschluss Bewegungssensor mit Kabel