1 spínací / 1 rozepínací kontakt FG
Spolehlivá kontrola spínacích stavů v kompaktním provedení konstrukce
V bezpečnostně kritických oblastech použití opakovaně prokázala svou spolehlivost relé s nuceně vedenými kontakty. Tento typ konstrukce zajišťuje synchronizované spínání obou kontaktů, díky čemuž si kontakt hlásiče zachová svůj stav i v případě poruchy. Díky tomu lze dosáhnout diagnostického pokrytí až 99 %.
Reléové moduly TERMSERIES-compact FG jsou ideální pro spolehlivé monitorování signálů v široké škále použití, přičemž díky svému kompaktnímu provedení šetří cenný instalační prostor.
Plná kompatibilita se všemi druhy příslušenství řady TERMSERIES zajišťuje maximální flexibilitu a umožňuje hladkou integraci do stávajících systémů.
V bezpečnostně kritických oblastech použití opakovaně prokázala svou spolehlivost relé s nuceně vedenými kontakty. Tento typ konstrukce zajišťuje synchronizované spínání obou kontaktů, díky čemuž si kontakt hlásiče zachová svůj stav i v případě poruchy. Díky tomu lze dosáhnout diagnostického pokrytí až 99 %.
Reléové moduly TERMSERIES-compact FG jsou ideální pro spolehlivé monitorování signálů v široké škále použití, přičemž díky svému kompaktnímu provedení šetří cenný instalační prostor.
Plná kompatibilita se všemi druhy příslušenství řady TERMSERIES zajišťuje maximální flexibilitu a umožňuje hladkou integraci do stávajících systémů.
- 1 přepínací kontakt
- 1 NO kontakt
- Diagnostické pokrytí 99%
- Vylepšená komponenta v technologii bezpečnosti
-
ID výrobku:2773950000Obalová jednotka:5 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Reléový modul Rozpínací a spínací kontakt, Nucené vedení (EN 61810-3 typ A) AgNi pozlacené tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
Added to Your Shopping Cart