AAP21 10 LO BL

Supply terminal, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, dark beige

Tuotteen tunnus 2428940000

Approvals

Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Certifikat nr (cURus)

General ordering data

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Кол.

Dimensions and weights

Głębokość
Depth (inches)
Depth including DIN rail
Wysokość
Height (inches)
Szerokość
Width (inches)
Nettovikt

Temperatures

Temperatura magazynowania
Temperatura otoczenia
Continuous operating temp., min.
Continuous operating temp., max.

Environmental Product Compliance

Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
Углеродный след продукта

Material data

Grundläggande material
Цветовой код
Färg manöverelement
Класс пожаростойкости UL 94

Rating data IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)
Сертификат № (IECEX)
Max. spänning (ATEX)
Ток (ATEX)
Ledararea max. (ATEX)
Макс. напряжение (IECEX)
Current (IECEX)
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX)
Oznakowanie EN 60079-7
Ex 2014/34/EU label

System specifications

Ändplatta krävs
Antal potentialer
Antal våningar
Number of clamping points per level
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками
PE-anslutning
Укомплектованная монтажная рейка
N-Funktion
PE-Funktion
PEN-Funktion

Additional technical data

Вид крепления
Вид монтажа
Открытые страницы
Проверенное на взрывозащищенность исполнение
с фиксаторами
с фиксатором
Указание по установке

Conductors for clamping (additional connection)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze

Conductors for clamping (rated connection)

Długość odizolowania
kierunek podłączenia
liczba przyłączeń
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
Rodzaj przyłącza
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1
Диапазон зажима, макс.
Диапазон зажима, мин.
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4
Длина трубки для двойного кабельного наконечника
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
Размер лезвия
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, макс.
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.

CSA rating data

Напряжение, класс B (CSA)
Напряжение, класс C (CSA)
Напряжение, класс D (CSA)
Поперечное сечение провода, макс. (CSA)
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)
Сертификат № (CSA)
Ток, разм. B (CSA)
Ток, разм. C (CSA)
Ток, разм. D (CSA)

General

Normy
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
Szyna montażowa
Wskazówka montażowa

Rating data

Märkarea
Märkspänning
Märkspänning DC
Märkström
Ström med max. ledare
Нормы
Volume resistance according to IEC 60947-7-x
Märkstötspänning
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

UL rating data

Напряжение, класс B (cURus)
Напряжение, класс C (cURus)
Напряжение, класс D (cURus)
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus)
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)
Сертификат № (cURus)
Ток, класс B (cURus)
Ток, класс C (cURus)
Ток, класс D (cURus)

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0