속성
버전 | 패시브 아이솔레이터, 입력 전류 루프 피드, 2 채널, 입력 : 2 x 0(4) - 20 mA, 출력 : 2 x 0(4) - 20 mA |
주문 번호 | 2825140000 |
유형 | ACT20M-2CI-2CO-ILP-P |
GTIN(EAN) | 4064675360957 |
수량 | 1 items |
깊이 | 114.3 mm |
깊이 (인치) | 4.5 inch |
높이 | 112.5 mm |
높이 (인치) | 4.429 inch |
너비 | 6.1 mm |
폭 (인치) | 0.24 inch |
순중량 | 0 g |
보관 온도 | -40 °C...85 °C |
작동 온도 | -25 °C...70 °C |
습도 | 40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축 |
SIL(IEC 61508 준수) | 없음 |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924 |
센서 | 전류 소스 |
입력 수 | 2 |
입력 전류 |
0...20 mA
4...20 mA |
입력 전압 | > 3 V @ 20 mA |
전압 강하, 전류 입력 | 1.25 V + 0.015 V출력 @25°C |
부하 임피던스 전류 | ≤ 600 Ω(채널 1 +2) |
유형 |
액티브
연결된 제어는 수동이어야 합니다 |
차단 주파수(-3 dB) | 100 Hz |
출력 수 | 2 |
출력 전류 |
0~20 mA
4~20 mA |
갈바닉 절연 | 2-웨이 아이솔레이터 |
공칭 소비 전력 | 0.5 VA |
구성 | 없음 |
레일 | TS 35 |
보호 등급 | IP20 |
스텝 반응 시간 | ≤ 5 ms |
온도 계수 | ≤ 0.01 % / °C |
작동 고도 | ≤ 2000 m |
전력 소비 | 채널당 30 mW |
전압 공급 | 루프 전원 공급, 4 ~ 20 mA 입력을 통해 |
정확도 | 측정 범위의 <0.1 % |
EMC 표준 |
IEC 61326-1
NE 21 |
갈바닉 절연 | 2-웨이 아이솔레이터 |
서지 전압 범주 | II |
오염 심각도 | 2 |
절연 전압 | 2.5 kVeff / 1 분 |
정격 전압 | 300 Veff |
마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
설치 위치 | 장치, 안전 구역 내 2구역에 설치 |
결선 유형 | 스크류 결선 |
클램프 범위, 정격 결선 | 2.5 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.5 mm² |
클램프 범위, 최대 | 2.5 mm² |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 30 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 14 |
EMC 표준 |
IEC 61326-1
NE 21 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305032) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 10.0 | EC002653 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-20 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 14.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 15.0 | 27-21-01-20 |