ACT20X – преобразователь сигнала в искробезопасной электрической цепи
• Широкий ряд функций для разделения и преобразования искробезопасных сигналов
• Соответствие строгим стандартам обрабатывающей промышленности (Ex – зоны 0, 1, 2 и 20, 21, 22), с возможностью SIL
• Удобство конфигурирования с помощью программного обеспечения FDT/DTM
HART® repetidor transparente
HART® controlador transparente
Convertidor de temperatura y mA
Amplificador de conmutación de aislamiento, salida de relé
Amplificador de conmutación de aislamiento, salida de transistor
Solenoid valve switch & alarm transmitter
Universal converter with limit value switch
-
商品编号:8965430000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, HART®, 1 通道, Ex 输入:4 - 20 mA, 安全输出:4-20mA
-
商品编号:2456140000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, HART®, 1 通道, Ex 输入:4 - 20 mA, 安全输出:4-20mA
-
商品编号:8965440000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, HART®, 2 个通道, Ex 输入:4 - 20 mA, 安全输出:4-20mA
-
商品编号:2456150000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, HART®, 2 个通道, Ex 输入:4 - 20 mA, 安全输出:4-20mA
-
商品编号:8965450000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, HART® 透明, 1 通道, 安全输入:4-20mA, Ex 输出:4 - 20 mA
-
商品编号:2456160000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, HART® 透明, 1 通道, 安全输入:4-20mA, Ex 输出:4 - 20 mA
-
商品编号:8965460000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, HART® 透明, 2 个通道, 安全输入:4-20mA, Ex 输出:4 - 20 mA
-
商品编号:2456170000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, HART® 透明, 2 个通道, 安全输入:4-20mA, Ex 输出:4 - 20 mA
-
商品编号:8965470000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:I,ϑ, 安全输出:4-20mA, 2 个通道, 输入 : 温度, 0-20 mA, EX, 输出 : 0(4)-20 mA, 安全, 4-20 mA
-
商品编号:2456180000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:I,ϑ, 安全输出:4-20mA, 2 个通道, 输入 : 温度, 4-20 mA, EX, 输出 : 4-20 mA, 安全
-
商品编号:8965480000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:I,ϑ, 安全输出:4-20mA, 2 个通道, 输入 : 温度, 4-20 mA, EX, 输出 : 4-20 mA, 安全
-
商品编号:2456190000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:I,ϑ, 安全输出:4-20mA, 2 个通道, 输入 : 温度, 4-20 mA, EX, 输出 : 4-20 mA, 安全
-
商品编号:8965350000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, 1 通道, Ex 输入:NAMUR 传感器/开关, 安全输出:继电器,常闭触点
-
商品编号:2456060000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:NAMUR 传感器/开关, 安全输出:继电器,常闭触点, 1 通道
-
商品编号:8965340000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:NAMUR 传感器/开关, 安全输出:继电器,常开触点, 1 通道
-
商品编号:2456050000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:NAMUR 传感器/开关, 安全输出:继电器,常开触点, 1 通道
-
商品编号:8965380000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:NAMUR 传感器/开关, 安全输出:继电器,常闭触点, 2 个通道
-
商品编号:2456090000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:NAMUR 传感器/开关, 安全输出:继电器,常闭触点, 2 个通道
-
商品编号:8965370000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:NAMUR 传感器/开关, 安全输出:继电器,常开触点, 2 个通道
-
商品编号:2456080000包装单位:1 PC
防爆信号隔离转换器, Ex 输入:NAMUR 传感器/开关, 安全输出:继电器,常开触点, 2 个通道