속성
버전 | 다중 레벨 설치 단자대 블록, PUSH IN, 진한 베이지색, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1 |
주문 번호 | 2782550000 |
유형 | AITB 2.5 BB L DL |
GTIN(EAN) | 4064675058663 |
수량 | 50 items |
깊이 | 50.1 mm |
깊이 (인치) | 1.972 inch |
103 mm | |
높이 (인치) | 4.055 inch |
너비 | 5.1 mm |
폭 (인치) | 0.201 inch |
순중량 | 11.106 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
연속 작동 온도, 최소 | -60 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 130 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | Wemid |
컬러 코드 | 진한 베이지색 |
작동 요소의 색상 | 주황색 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
엔드 커버 플레이트 필요 | 예 |
전위 수 | 1 |
레벨 수 | 1 |
레벨당 클램프 지점 개수 | 2 |
레벨 내부 교차 결선 | 예 |
레일 | TS 35 |
N-기능 | 아니요 |
PE 기능 | 아니요 |
PEN 기능 | 아니요 |
개방측 | 오른쪽 |
스냅온 | 예 |
장착 유형 | 스냅온 |
IEC 60947-1 규격 게이지 | A3 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 28 |
결선 단면적, 꼬임, 최대 | 4 mm² |
결선 단면적, 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
결선 방향 | 상단 |
결선 수 | 2 |
결선 유형 | PUSH IN |
블레이드 크기 | 0.6 x 3.5 mm |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 엔드 페룰의 튜브 길이, 플라스틱 칼라 DIN 46228/1 미채용 |
|
와이어 엔드 페룰의 튜브 길이, 플라스틱 칼라 DIN 46228/4 채용 |
|
클램프 범위, 최대 | 4 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.14 mm² |
탈피 길이 | 10 mm |
트윈 와이어 종단 페룰, 최대 | 0.75 mm² |
트윈 와이어 종단 페룰, 최소 | 0.5 mm² |
트윈 와이어 종단 페룰의 튜브 길이 |
|
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 28 |
레일 | TS 35 |
표준 규격 | IEC 60947-7-1 |
정격 단면적 | 2.5 mm² |
정격 전압 | 400 V |
정격 DC 전압 | 400 V |
정격 전류 | 24 A |
최대 와이어에서 전류 | 27 A |
표준 규격 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1.33 mΩ |
정격 임펄스 내전압 | 4 kV |
정격 전압(L / L) | 400 V |
정격 전압(L / N) | 250 V |
정격 전압(L / PE) | 250 V |
서지 전압 범주 | III |
오염 심각도 | 3 |
승인/인증/적합성 문서 | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199405) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274643) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2782550000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2782550000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2782550000&norm=0) |
ETIM 6.0 | EC001329 |
ETIM 7.0 | EC001329 |
ETIM 8.0 | EC001329 |
ETIM 9.0 | EC001329 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-25 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-10 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |
액세서리
-
항목 번호:1527630000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm
-
항목 번호:1527620000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 23.2 mm
-
항목 번호:1527540000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 7.9 mm
-
항목 번호:1527720000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 102 mm
-
항목 번호:1527730000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 255 mm
-
항목 번호:1527590000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 18.1 mm
-
항목 번호:1527670000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 38.5 mm
-
항목 번호:1527570000패키징 단위:60 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 13 mm
-
항목 번호:1527680000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 43.6 mm
-
항목 번호:1527640000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 33.4 mm
-
항목 번호:1527690000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 48.7 mm
-
항목 번호:1854490000패키징 단위:1000 PC
Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색
-
항목 번호:2749610000패키징 단위:1 PC
조립 공구, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm
-
항목 번호:2669140000패키징 단위:20 PC
다중 레벨 설치 단자대 블록, PUSH IN, 파란색, 16 mm², 76 A, 1000 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1