製品情報
バージョン | マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, 青色, 6 mm², 41 A, 800 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid |
注文番号 | 2782460000 |
種別 | AITB 6 BB 2C BL DL |
GTIN (EAN) | 4064675058540 |
数量 | 50 items |
深さ | 52.9 mm |
奥行き(インチ) | 2.083 inch |
高さ | 76.6 mm |
高さ(インチ) | 3.016 inch |
幅 | 8.1 mm |
幅(インチ) | 0.319 inch |
正味重量 | 15.781 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
連続動作温度、最小 | -60 °C |
連続動作温度、最大 | 130 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | Wemid |
色 | 青色 |
操作要素の色 | 橙色 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
エンドカバープレートの要求 | はい |
電位数 | 1 |
レベル数 | 1 |
レベルごとのクランプポイント数 | 2 |
内部で交差接続されたレベル | はい |
レール | TS 35 |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | いいえ |
PEN 関数 | いいえ |
取り付け方式 | 篏合仕様 |
篏合仕様 | はい |
開放側面 | 右 |
クランプ範囲、最大 | 10 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.34 mm² |
ツインワイヤエンドフェルール、最大 | 1.5 mm² |
ツインワイヤエンドフェルール、最小 | 0.5 mm² |
刃寸法 | 1.0 x 5.5 mm |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 8 |
接続数 | 2 |
接続断面、撚線、最大 | 10 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm² |
接続方向 | 上部 |
接続方式 | PUSH IN |
被覆剥き長さ | 12 mm |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 22 |
配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 6 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 6 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 10 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面ソリッドコア、最大 | 10 mm² |
レール | TS 35 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 8 |
標準 | IEC 60947-7-1 |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 22 |
定格断面 | 6 mm² |
定格電圧 | 800 V |
定格 DC 電圧 | 800 V |
定格電流 | 41 A |
最大導体電流 | 41 A |
標準 | IEC 60947-7-1 |
定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 3 |
承認/証明書/適合証明書 | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199396) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274641) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2782460000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2782460000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2782460000&norm=0) |
ETIM 6.0 | EC001329 |
ETIM 7.0 | EC001329 |
ETIM 8.0 | EC001329 |
ETIM 9.0 | EC001329 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-25 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-25 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-10 |
ROHS | 適合 |
付属品
-
商品番号:2749380000販売単位:1 items
スクリュードライバー, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚み (A): 1 mm
-
商品番号:2733970000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm
-
商品番号:2786910000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 78.7 mm
-
商品番号:2733950000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm
-
商品番号:1985760000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 21.8 mm
-
商品番号:1985830000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 13.7 mm
-
商品番号:1985740000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 13.7 mm
-
商品番号:1985850000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm
-
商品番号:1985840000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 21.8 mm
-
商品番号:2786900000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 54.4 mm
-
商品番号:2786890000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 46.3 mm
-
商品番号:1985780000販売単位:60 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm
-
商品番号:2733960000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 7, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 3.1 mm
-
商品番号:2669140000販売単位:20 items
マルチレベルインストール端子台, PUSH IN, 青色, 16 mm², 76 A, 1000 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, Wemid