Właściwości
Wersja | Zacisk PE, PUSH IN, zielony / żółty, 6 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid |
Nr zam. | 2782470000 |
Typ | AITB 6 BB 2C PE DL |
GTIN (EAN) | 4064675058557 |
Ilość | 50 szt. |
Głębokość | 52,9 mm |
Głębokość (cale) | 2,083 inch |
Wysokość | 76,6 mm |
Wysokość (cale) | 3,016 inch |
Szerokość | 8,1 mm |
Szerokość (cale) | 0,319 inch |
Masa netto | 26,387 g |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | zielony / żółty |
kolor elementów uruchamiających | pomarańczowy |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
niezbędna płyta zamykająca | Tak |
Liczba potencjałów | 1 |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 2 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Szyna | TS 35 |
Funkcja N | Nie |
Funkcja PE | Tak |
Funkcja PEN | Nie |
rodzaj montażu | TS 35 |
Rodzaj zamocowania | TS 35 |
wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
zatrzaskowe | Tak |
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | PUSH IN |
Długość odizolowania | 12 mm |
kierunek podłączenia | u góry |
liczba przyłączeń | 2 |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 10 mm² |
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 22 |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 6 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 10 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 10 mm² |
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 8 |
Rodzaj przyłącza | PUSH IN |
Zakres zaciskania, maks. | 10 mm² |
Zakres zaciskania, min. | 0,34 mm² |
Normy | IEC 60947-7-2 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 22 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 8 |
Szyna | TS 35 |
Przekrój pomiarowy | 6 mm² |
Napięcie znamionowe | 800 V |
napięcie znamionowe do złącza sąsiedniego | 800 V |
Znamionowe napięcie stałe | 800 V |
Normy | IEC 60947-7-2 |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199397) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293933) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2782470000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2782470000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2782470000&norm=0) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ETIM 10.0 | EC000901 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:2733970000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba biegunów: 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3.1 mm
-
Nr. produktu:1985740000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 13.7 mm
-
Nr. produktu:1985830000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 13.7 mm
-
Nr. produktu:2786900000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 7, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 54.4 mm
-
Nr. produktu:1985840000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 21.8 mm
-
Nr. produktu:1985850000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 29.9 mm
-
Nr. produktu:1985780000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 29.9 mm
-
Nr. produktu:2733960000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba biegunów: 7, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3.1 mm
-
Nr. produktu:2786910000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 78.7 mm
-
Nr. produktu:2786890000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 6, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 46.3 mm
-
Nr. produktu:1985760000Jedn. opak.:60 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 21.8 mm
-
Nr. produktu:2733950000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba biegunów: 6, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3.1 mm
-
-
Nr. produktu:0310000000Jedn. opak.:20 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Wtyk kontrolny, czerwony, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:0348900000Jedn. opak.:1 Metr
Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysokość: 1000 mm, Głębokość: 3 mm, miedź
-
Nr. produktu:1991930000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
Nr. produktu:1991890000Jedn. opak.:50 szt.
Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
-
Nr. produktu:2448930000Jedn. opak.:500 szt.
WS, Znakowanie zacisków, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:2448860000Jedn. opak.:500 szt.
Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, biały
-
Nr. produktu:2669140000Jedn. opak.:20 szt.
Wielopoziomowy blok zaciskowy, PUSH IN, niebieski, 16 mm², 76 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1