Свойства
Версия | Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец под пайку обратный, Соединение THT/THR под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |
Заказ № | 1029280000 |
Тип | BCL-SMT 3.81/04/180LFI 1.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248758586 |
Кол. | 50 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A |
Упаковка | Ящик |
Масса нетто | 2,32 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Серия изделия | OMNIMATE Signal — серия BC/SC 3.81 |
Вид соединения | Соединение с платой |
Монтаж на печатной плате | Соединение THT/THR под пайку |
Шаг в мм (P) | 3,81 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,15 " |
Угол вывода | 180° |
Количество полюсов | 4 |
Количество контактных штырьков на полюс | 2 |
Длина штифта для припайки (l) | 1,5 mm |
Допуск на длину выводов под пайку | 0 / -0,02 mm |
Размеры выводов под пайку | d = 0,8 mm |
Размеры выводов под пайку = допуск d | +0,05 / -0,05 mm |
Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 1,2 mm |
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) | + 0,1 мм |
Наружный диаметр площадки под пайку | 1,9 mm |
Диаметр отверстия трафарета | 1,6 mm |
L1 в мм | 11,43 mm |
L1 в дюймах | 0,45 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа тыльной стороной руки |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 с проникновением |
Объемное сопротивление | ≤5 mΩ |
Кодируемый | Да |
Усилие вставки на полюс, макс. | 9,5 N |
Усилие вытягивания на полюс, макс. | 6 N |
Момент затяжки |
|
Изоляционный материал | LCP GF |
Цветовой код | черный |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |
Группа изоляционного материала | IIIa |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Структура слоев соединения под пайку | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый |
Структура слоев штепсельного контакта | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 120 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 17,5 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 15,4 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 17,5 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 13,8 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 320 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 160 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 160 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 2,5 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 2,5 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 2,5 kV |
Устойчивость к воздействию кратковременного тока | 3 x 1 сек. с 76 A |
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) | 50 V |
Номинальный ток (группа использования B/CSA) | 11 A |
Номинальный ток (группа использования C/CSA) | 11 A |
Институт (cURus) | CURUS |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 10 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 10 A |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 25 mm |
VPE с | 90 mm |
Высота VPE | 120 mm |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • P на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59732) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1029280000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
Информационный документ: технология поверхностного монтажа | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Сертификаты | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |