特性
版本 | PCB 接插件 蓝色释放杆 printed; 11 / 12 / 13 / 14; cod. 02 |
订货号 | 2492800000 |
类型 | BHZ 5.00/04 BK/BL PRT 11 |
GTIN (EAN) | 4050118502282 |
数量 | 78 PC |
产品数据 |
IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 |
包装 | 盒装 |
深 | 30.6 mm |
深度 (英寸) | 1.205 inch |
高度 | 29 mm |
高度 (英寸) | 1.142 inch |
宽度 | 14.6 mm |
宽度 (英寸) | 0.575 inch |
长度 | 14.6 mm |
长度 (英寸) | 0.575 inch |
净重 | 9.205 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 |
联接类型 | 现场接线 |
导线连接方式 | 压线框联接 |
间距 P(单位:mm) | 5 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.197 " |
导线出线方向 | 90° |
回路数 | 4 |
插针排数 | 1 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入/ IP 10 未插入 |
防护等级 | IP20 (安装后) |
可编码 | 是 |
剥线长度 | 8 mm |
最小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
最大拧紧力矩 | 0.6 Nm |
压接螺钉 | M 2.5 |
直杆螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 |
相关标准 | DIN 5264 |
插拔次数 | 25 |
绝缘材料 | PA 66 GF 30 |
颜色编码 | 黑色 |
比色表 (相似) | RAL 9011 |
绝缘材料组 | I |
相比漏电起痕指数(CTI) | 600 ≤ CTI |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
触点材料 | CuSn |
插针镀层 | 镀锡 |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
最低操作溫度 | -25 °C |
最高操作温度 | 120 °C |
最小安装温度 | -25 °C |
最大安装温度范围 | 120 °C |
压接范围,最小 | 0.13 mm² |
压接范围,最大 | 3.31 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
单股导线的,最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
单股导线的,最大值 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
多股硬导线,最小值 H07V-R | 0.2 mm² |
多股硬导线,最大值 H07V-R | 2 mm² |
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm² |
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K | 2.5 mm² |
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.25 mm² |
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm² |
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 | 0.25 mm² |
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 | 2.5 mm² |
塞规符合 EN 60999 a x b;ø | 2.8 mm x 2.4 mm; 3.0 mm |
参考文本 |
塑料套环的外径不应大于节距 (P)
根据产品和额定电压选择管状端头的长度。 |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 10 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 9 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 400 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 320 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 250 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 4 kV |
最小爬电距离 | 3.2 mm |
最小电气间隙 | 3 mm |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V |
额定电压 (使用组 C / CSA) | 50 V |
额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 10 A |
额定电流 (使用组 C / CSA) | 10 A |
额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A |
导线最小压接面积,AWG, | AWG 26 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 12 |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V |
额定电压 (使用组 C / UL 1059) | 50 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 10 A |
额定电流 (使用组 C / UL 1059) | 10 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
导线最小压接面积,AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 12 |
相比漏电起痕指数(CTI) | 600 ≤ CTI |
绝缘材料 | PA 66 GF 30 |
绝缘材料组 | I |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
比色表 (相似) | RAL 9011 |
防护等级 | IP20 (安装后) |
颜色编码 | 黑色 |
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
图片标题-04 | 产品图片 |
图片标题-05 |
与插图相似
应用举例 |
图片标题-06 | 电流温度曲线 |
图片标题-07 | 电流温度曲线 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322795) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
样本 |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ETIM 10.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |
ROHS | 一致 |