白色
SlimFix Clip集两个优点于一身:独特的卡环结构提供了闭口式标记号的可靠性,而安装起来如开口式标记号一样容易。紧扣的卡环确保了即使在导线安装后,也可快速方便地安装标记号。SlimFix Clip 适合于外径到 5 mm 的导线和电缆。较大的打印面积——最长 30 mm,允许打印较长的字符。材料不含卤素,阻燃等级 V2。
优点:
• 采用无卤材料
• 阻燃等级:V2
• 无需工具,可以快速安装
• 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式
• 可提供高度为 12 mm、21 mm 和 30 mm
优点:
• 采用无卤材料
• 阻燃等级:V2
• 无需工具,可以快速安装
• 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式
• 可提供高度为 12 mm、21 mm 和 30 mm
针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。
-
N. articolo:1813190000Confezione:200 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, 白色
-
N. articolo:1779080001패키징 단위:200 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, 白色
-
항목 번호:1805810000패키징 단위:120 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, 白色
-
항목 번호:1062050000패키징 단위:120 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, 白色
-
Product ID:1025260000VPE:80 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, 白色
Added to Your Shopping Cart