BLZF 3.50/06/180LH SN OR BX

Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.

Produktalternative: 2459990000

Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box

Art.-Nr. 1691610000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (UR)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Produkt-Kennzahlen
Verpackung
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung
Produktalternative

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Systemkennwerte

Produktfamilie
Anschlussart
Leiteranschlusstechnik
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Leiterabgangsrichtung
Polzahl
L1 in mm
L1 in Zoll
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
Schutzart
Durchgangswiderstand
Kodierbar
Abisolierlänge
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklinge Norm
Steckzyklen
Steckkraft/Pol, max.
Ziehkraft/Pol, max.

Werkstoffdaten

Isolierstoff
Farbe
Farbtabelle (ähnlich)
Isolierstoffgruppe
Kriechstromfestigkeit (CTI)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktoberfläche
Schichtaufbau - Steckkontakt
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Temperaturbereich Montage, min.
Temperaturbereich Montage, max.

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min.
Klemmbereich, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
eindrähtig, min. H05(07) V-U
eindrähtig, max. H05(07) V-U
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
Außendurchmesser der Isolation, max.
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø
Klemmbare Leiter
Hinweistext

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm
Bemessungsstrom bei min. Polzahl (Tu = 20 °C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsstrom bei max. Polzahl (Tu = 40 °C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Kurzzeitstromfestigkeit

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
Nennspannung (Use group B / CSA)
Nennspannung (Use group D / CSA)
Nennstrom (Use group B / CSA)
Nennstrom (Use group D / CSA)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Hinweis zu den Zulassungswerten

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR)
Zertifikat-Nr. (UR)
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Hinweis zu den Zulassungswerten

Verpackungen

Verpackung
VPE Länge
VPE Breite
VPE Höhe

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Pull-Out Test

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität
Hinweise

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0