Tulajdonságok
Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 10.16 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 16 mm², Doboz |
Rendelési szám | 2627950000 |
Típus | BUF 10.16IT/04/180MSF4SH200 AG BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118631944 |
Qty. | 20 Darab |
Termékadatok |
IEC: 1000 V / 76 A / 2.5 - 16 mm² UL: 600 V / 51 A / AWG 12 - AWG 6 |
Csomagolás | Doboz |
Mélység | 122,1 mm |
Mélység (coll) | 4,807 inch |
Magasság | 79,1 mm |
Magasság (coll) | 3,114 inch |
Szélesség | 50,8 mm |
Szélesség (coll) | 2 inch |
Nettó tömeg | 53,68 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6aI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | a9fcc928-8cc3-4126-aede-eb294a2dd7f6 |
Termékcsalád | OMNIMATE Power - sorozat BU/SU 10.16 |
Csatlakozás típusa | Terepi csatlakozás |
Vezetékcsatlakozás-technika | PUSH IN aktuátorral |
Raszter mm-ben (P) | 10,16 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,4 " |
Vezeték kimeneti irány | 180° |
Pólusszám | 4 |
L1, mm | 40,64 mm |
L1, inch | 1,6 " |
Sorok száma | 1 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 |
Védelmi osztály | IP20 |
Kódolható | Igen |
Csupaszolási hossz | 18 mm |
Meghúzási nyomaték csavaros peremhez, min. | 0,3 Nm |
Meghúzási nyomaték csavaros peremhez, max. | 0,4 Nm |
Csavarhúzó éle | 0,8 x 4,0 |
Csavarhúzó éle, standard | DIN 5264 |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Dugaszolási erő/pólus, max. | 15 N |
Húzóerő / pólus, max. | 15 N |
Szigetelőanyag | PA GF |
Szín | fekete |
Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
Szigetelőanyag csoport | II |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 400 |
Szigetelés erőssége | ≥ 10⁸ Ω |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ezüstözött |
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | ≥ 3 µm Ag |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 2,5 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 16 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 12 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 4 |
Tömör, min. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Tömör, max. H05(07) V-U | 10 mm² |
Többeres, min. H07V-R | 10 mm² |
Többeres, max. H07V-R | 16 mm² |
Flexibilis, min. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
Flexibilis, max. H05(07) V-K | 16 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 2,5 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 16 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. | 2,5 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. | 16 mm² |
Rögzíthető vezeték |
|
Hivatkozási szöveg | Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani. |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 76 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 71 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 70 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 62 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1 000 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1 000 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1 000 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 8 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 8 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 8 kV |
Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1, 800 A-rel |
Intézet (cURus) | CURUS |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 51 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport/ UL 1059) | 51 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 12 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 6 |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Csomagolás | Doboz |
VPE hosszúság | 352 mm |
VPE szélesség | 162 mm |
VPE magasság | 105 mm |
Teszt: Jelölések tartóssága |
|
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet |
|
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |
|
Kihúzási vizsgálat |
|
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_223849) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2627950000) |
Product Change Notification |
[20220208 Visual change Temporarily different color for connectors and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251161)
[20220208 Visuelle Änderung Vorübergehend anderer Farbton für Steckverbinder und Zubehör](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251162) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9,1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Jóváhagyások | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |