1 piso
-
N.º de artículo:2482180000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige oscuro
-
N.º de artículo:2482170000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, Conexión enchufable, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, azul
-
N.º de artículo:2762010000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne enchufable, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 17.5 A, rojo
-
N.º de artículo:2482210000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, Conexión enchufable, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, azul
-
N.º de artículo:2898120000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne enchufable, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige oscuro
-
N.º de artículo:2898130000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne enchufable, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, azul
-
N.º de artículo:2482160000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige oscuro
-
N.º de artículo:2482220000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de tierra, enchufable, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 0 A, Verde/amarillo
-
N.º de artículo:2482190000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, azul
-
N.º de artículo:2898140000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne enchufable, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Verde/amarillo
-
N.º de artículo:2482240000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de tierra, PUSH IN, enchufable, 1.5 mm², 500 V, 0 A, Verde/amarillo
-
N.º de artículo:2482200000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige oscuro
-
N.º de artículo:2482230000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de tierra, PUSH IN, enchufable, 1.5 mm², 500 V, 0 A, Verde/amarillo
-
N.º de artículo:1514000000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de paso, Conexión enchufable, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
-
N.º de artículo:1513990000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, azul
-
N.º de artículo:1513890000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de tierra, enchufable, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 0 A, Verde/amarillo
-
N.º de artículo:2898170000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne enchufable, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Verde/amarillo
-
N.º de artículo:1513970000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, Conexión enchufable, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
-
N.º de artículo:2898150000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne enchufable, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
-
N.º de artículo:1514040000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, azul