注文テンプレート
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
フィードスルー端子台, ねじ接続, 赤色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2
フィードスルー端子台, ねじ接続, 橙色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2
フィードスルー端子台, ねじ接続, 黒/黄色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2
フィードスルー端子台, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 接続数: 2
フィードスルー端子台, ねじ接続, 青色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2
フィードスルー端子台, ねじ接続, 白色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2
フィードスルー端子台, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2
フィードスルー端子台, ねじ接続, 黒色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2