I/O System IP20 - u-remote
More performance. Simplified.
u-remote.
Weidmüller u-remote – das innovative Remote-I/O-Konzept in IP20, welches sich ausschließlich an den Vorteilen für die Anwender orientiert: maßgeschneidert planen, schneller installieren, sicherer in Betrieb nehmen, Stillstand vermeiden. Für eine deutlich bessere Performance und höhere Produktivität.
Die Verkleinerung von Schaltschränken erreichen Sie mit u-remote durch seine schmale Bauform und durch geringeren Bedarf an Einspeisemodulen. Eine werkzeuglose Montage, die modulare Bauweise im Sandwich-Design sowie der integrierte Webserver beschleunigen den Einbau in Schaltschrank und Maschine. Status-LEDs direkt am Kanal sowie an jedem u-remote-Modul ermöglichen zuverlässige Diagnosen und schnellen Service.
Diese und viele weitere erstaunliche Ideen tragen zur erhöhten Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen bei. Und sorgen für durchweg reibungslose Abläufe auf dem Weg dahin. Von der Planung bis in den Betrieb hinein.
u-remote steht für „More Performance“. Simplified
-
Art.-Nr.:2566380000VPE:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
-
-
-
-
Art.-Nr.:2659690000VPE:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
-
Art.-Nr.:2476450000VPE:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
-
-
Art.-Nr.:1334920000VPE:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
-
Art.-Nr.:1550550000VPE:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
-
Art.-Nr.:2799510000VPE:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
-
ID výrobku:1334890000Obalová jednotka:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CANopen
-
ID výrobku:1334900000Obalová jednotka:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, DeviceNet
-
-
Produkt ID:2680260000Pakningsenhed:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link IE TSN
-
N.º de artículo:1334940000Unidad de embalaje:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, POWERLINK
-
N.º de artículo:2661310000VPE:1 Stück
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
-
Référence produit:1315170000Conditionnement:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
-
Cikkszám:2009360000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
-
Cikkszám:1315180000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal, 2-Leiter Anschlusstechnik
-
N. articolo:1394400000Confezione:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal