螺栓式 - IP66
将不带插头的电缆和电线插入控制柜、机柜或机器中空间最小的地方,方便且节省空间。
使用 Cabtite 电缆入口板,即使在恶劣的环境中也可以进行此操作,无论是保护软管、气动/液压软管还是光纤电缆 - 您可以通过快速、轻松和节省空间的方式安装电缆。仅通过一个矩形墙切口即可完成安装,因此安装时间最多节省 40%(与标准电缆接头相比)。
IP66 螺栓式电缆入口板根据 DIN EN 60529 标准进行了测试,由经 UL94 V-0 认证的 TPE 材料制成,具有硬塑料芯,适合 -40°C 至 +90°C 的温度范围。
Cabtite 电缆入口板是传统电缆接头的经济替代品。
-
商品编号:2779310000包装单位:10 PC
电缆入口板, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 灰色, 高度: 58 mm, 宽度: 149.6 mm, 深: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2779350000包装单位:10 PC
电缆入口板, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 灰色, 高度: 58 mm, 宽度: 149.6 mm, 深: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2779320000包装单位:10 PC
电缆入口板, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 灰色, 高度: 58 mm, 宽度: 149.6 mm, 深: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2779330000包装单位:10 PC
电缆入口板, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 灰色, 高度: 58 mm, 宽度: 149.6 mm, 深: 21.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2779360000包装单位:10 PC
电缆入口板, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 灰色, 高度: 58 mm, 宽度: 149.6 mm, 深: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2779380000包装单位:10 PC
电缆入口板, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 灰色, 高度: 58 mm, 宽度: 149.6 mm, 深: 17.3 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2779370000包装单位:10 PC
电缆入口板, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 灰色, 高度: 58 mm, 宽度: 149.6 mm, 深: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2779340000包装单位:10 PC
电缆入口板, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 灰色, 高度: 58 mm, 宽度: 149.6 mm, 深: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66