X 联接电缆
Y 电缆用于 PV 系统中多个组串的并联连接,例如在逆变器前分线。
电缆拥有不同的连接变体
电缆拥有不同的连接变体
-
N.º de artículo:2814240000Unidad de embalaje:1 PC
光伏型, X-接插件电缆, 2x WM4 C Male, 2x WM4 C Female, 6mm², 1500 V
-
Tuotteen tunnus:2814250000VPE:1 PC
光伏型, X-接插件电缆, 2x WM4 C Female, 2x WM4 C Male, 6mm², 1500 V
-
Tuotteen tunnus:2814260000VPE:1 PC
光伏型, X-接插件电缆, 2x MC4 Male, 1x WM4 C Female, 1x MC4 母头, 6mm², 1000 V
-
Tuotteen tunnus:2814270000VPE:1 PC
光伏型, X-接插件电缆, 2x MC4 Female, 1x WM4 C Male, 1x MC4 Male, 6mm², 1000 V
-
Tuotteen tunnus:2814280000VPE:1 PC
光伏型, X-接插件电缆, 2x WM4 C Male, 1x 部分剥皮的电缆端头, 1x WM4 C Female, 6mm², 1500 V
-
Tuotteen tunnus:2814290000VPE:1 PC
光伏型, X-接插件电缆, 2x WM4 C Female, 1x 部分剥皮的电缆端头, 1x WM4 C Male, 6mm², 1500 V
Added to Your Shopping Cart