액세서리 - FPC 및 MPC
-
항목 번호:1283430000패키징 단위:1 empty
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L)
-
항목 번호:1277250000패키징 단위:1 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 황동
-
항목 번호:1283440000패키징 단위:1 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L)
-
항목 번호:1277220000패키징 단위:1 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 황동
-
항목 번호:9536040000패키징 단위:1 PC
FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 풋, 고정 러그, 높이: 40 mm, 너비: 19 mm, 깊이: 35.5 mm, 기본 재질: 폴리아미드, 폴리아미드 66, 밝은 회색
-
항목 번호:9535600000패키징 단위:1 PC
MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 풋, 고정 러그, 높이: 30 mm, 너비: 15 mm, 깊이: 10 mm, 기본 재질: 플라스틱
-
항목 번호:9535990000패키징 단위:1 PC
FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 외부 조인트, 힌지, 높이: 40 mm, 너비: 50 mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 플라스틱, 밝은 회색
-
-
항목 번호:9535940000패키징 단위:1 PC
FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 160 mm, 너비: 360 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
-
항목 번호:9535950000패키징 단위:1 PC
FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 260 mm, 너비: 260 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
-
항목 번호:9535980000패키징 단위:1 PC
FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 360 mm, 너비: 560 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
-
항목 번호:9535930000패키징 단위:1 PC
FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 200 mm, 너비: 300 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
-
항목 번호:9535960000패키징 단위:1 PC
FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 260 mm, 너비: 360 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
-
항목 번호:9535920000패키징 단위:1 PC
FPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 150 mm, 너비: 185 mm, 깊이: 2 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
-
항목 번호:9535570000패키징 단위:1 PC
MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 148 mm, 너비: 148 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금
-
항목 번호:9535560000패키징 단위:1 PC
MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 125 mm, 너비: 175 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금
-
항목 번호:9535580000패키징 단위:1 PC
MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 175 mm, 너비: 250 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금
-
항목 번호:9535550000패키징 단위:1 PC
MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 125 mm, 너비: 125 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금
-
항목 번호:9535540000패키징 단위:1 PC
MPC (폴리카보네이트 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 75 mm, 너비: 125 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금
-
항목 번호:8000037599패키징 단위:20 PC
장착 레일, TS 15, 너비: 55 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금