Klippon® TB MH 260 x 260 x 150mm
Le custodie della gamma Klippon® TB MH offrono i seguenti vantaggi:
• Disponibili in 22 taglie e 3 colori standard
• Dotazione di max. 4 flange
• Guarnizione protetta contro la compressione
• Linguetta della serratura completamente amovibile
• Chiusura del coperchio all'esterno della zona della guarnizione
• Prestazioni termiche migliorate
• Grado di protezione IP 66/IP 67
• Coperchio completamente amovibile, senza utensili
• Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
• Piedini di montaggio saldati
• Approvazioni internazionali
-
N. articolo:1194620000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1194600000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1194610000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1194640000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1194630000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento