주문 템플릿
text.skipToContent
text.skipToNavigation
Website
Support Center
easyConnect
한국어
선택하십시오.
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
0
0
로그인 요청
로그인
한국어
선택하십시오.
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
로그인 요청
로그인
Website
Support Center
easyConnect
제품 카탈로그
뒤로
결선
뒤로
단자대 블록
커넥터
PCB 단자대 및 커넥터
인클로저 시스템 및 구성요소
케이블 인입 시스템 및 구성요소
코드 세트, 패치코드 및 케이블
PLC 인터페이스 및 마이그레이션 솔루션
서비스 인터페이스
분전함
전자 부품
뒤로
릴레이 모듈 & 솔리드 스테이트 릴레이
절연 증폭기 및 측정 트랜스듀서
전원 공급
전자 부품 하우징
낙뢰 및 서지 보호
e-모빌리티
태양광 발전
필드버스 분배기
자동화 & 소프트웨어
뒤로
제어 장치
I/O 시스템
산업용 이더넷
터치 패널
엔지니어링 및 시각화 도구
측정 및 모니터링 시스템
자동 머신 러닝
easyConnect
작업장 & 액세서리
뒤로
공구
자동 머신
소프트웨어
마커
산업용 프린터
산업용 조명
Cabinet Infrastructure
어셈블리
뒤로
변형 및 선조립 인클로저
모든 카테고리
결선
전자 부품
자동화 & 소프트웨어
작업장 & 액세서리
어셈블리
인기 카테고리
PUSH IN 기술
클램핑 요크 기술
텐션 클램프 기술
릴레이 모듈 & 솔리드 스테이트 릴레이
고내구성 커넥터
전원 공급
PCB 커넥터 - OMNIMATE Signal
관심 링크
SNAP IN 기술
I/O 시스템
낙뢰 및 서지 보호
산업용 이더넷
새로운 도구
바이드뮬러 구성기
바이드뮬러 제품 셀렉터
솔루션
태양광 발전
분산화 자동화
스마트 계량
싱글 페어 이더넷
수소
윈드 솔루션
작업장 솔루션
결선
단자대 블록
범용 범위
응용 범위
직접 레터링용 단자대
액세서리
커넥터
고내구성 커넥터
산업용 이더넷 커넥터
원형 커넥터
전원
밸브 플러그인 커넥터
Signal Converter
배터리 커넥터
버스 커넥터
샘플 키트 싱글 페어 이더넷
PCB 단자대 및 커넥터
OMNIMATE 4.0
OMNIMATE 데이터 PCB 커넥터
PCB 단자대 - OMNIMATE Signal
PCB 커넥터 - OMNIMATE Signal
PCB 단자대 - OMNIMATE Power
PCB 커넥터 - OMNIMATE Power
장치용 기본 연결 단자대 - OMNIMATE Power
PCB 원형 커넥터 - IP67
샘플 세트 - OMNIMATE
인클로저 시스템 및 구성요소
스틸 인클로저
알루미늄 인클로저
플라스틱 인클로저
FieldPower® IP 54~IP 65 인클로저
케이블 인입 시스템 및 구성요소
케이블 글랜드
케이블 인입 시스템 - Cabtite
코드 세트, 패치코드 및 케이블
RJ45 및 원형 커넥터 패치 케이블 및 코드 세트
RJ12 패치 케이블
단일 쌍 이더넷 코드 세트
광섬유 케이블링 솔루션
케이블 어셈블리
통합형 실링이 있는 밸브 플러그
PushPull Power 코드 세트
USB
원 케이블
PLC 인터페이스 및 마이그레이션 솔루션
PLC용 솔루션
Honeywell C300용 솔루션
Yokogawa용 솔루션
일반 응용 분야용 인터페이스
일반 솔루션용 절연 인터페이스
일반 시공용 선조립 케이블
PLC간의 이행
카드 홀더
스마트 미터링 솔루션
서비스 인터페이스
IP 65 서비스 인터페이스 FrontCom
®
Vario
FrontCom
®
Micro IP65 서비스 인터페이스
분전함
신호 분배 박스
에너지 분배 박스
EX ia 분배 박스
FieldPower® 전원 버스 분배기
엘리베이터 샤프트 배선
전자 부품
릴레이 모듈 & 솔리드 스테이트 릴레이
범용 범위
응용 범위
절연 증폭기 및 측정 트랜스듀서
네트워크 호환 측정 트랜스듀서 - ACT20C
본질적으로 안전한 신호 컨버터 - ACT20X
신호 컨버터 및 프로세스 모니터링 - ACT20P
공간 절약형 신호 컨버터 - ACT20M
단자대 블록 형식의 신호 컨버터 - MCZ
콤팩트 표준 신호 아이솔레이터 - PicoPak
프로세서 모니터링 디스플레이
아날로그-디지털 / 디지털-아날로그 컨버터
신호 - & 시리얼 인터페이스 변환기 – WAVESERIES
액세서리
전원 공급
스위치 모드 전원 공급 유닛
전자 부하 모니터링
통신 모듈
무정전 전원 공급 장치
DC/DC 컨버터
다이오드 및 이중화 모듈
분산형 스위치 모드 전원 공급 유닛 IP65
분산형 전자 부하 모니터링 IP65
액세서리
전자 부품 하우징
모듈식 전자 장치 하우징
프로파일 하우징
소형 하우징
라즈베리 파이 하우징
낙뢰 및 서지 보호
에너지 시스템용 SPD
계측 및 제어(I&C)용 SPD
데이터 인터페이스용 SPD
미니어쳐 회로 차단기
액세서리
e-모빌리티
충전 솔루션
액세서리
OEM용 케이블 및 구성 요소
태양광 발전
주택 및 상업 시설용 접속반
유틸리티 스케일 접속반
커넥터
스위치 박스
액세서리
필드버스 분배기
Profibus DP
Profibus PA / Foundation Fieldbus
위험 지역용 Profibus PA Ex
블랭킹 플러그
자동화 & 소프트웨어
제어 장치
u-control WL2000
IoT-Gateways
u-control M3000/M4000
논리 연산 장치
액세서리
u-control Starterkits
I/O 시스템
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
산업용 이더넷
비관리형 스위치
관리형 스위치
Industrial Security Router
u-link 원격 액세스 서비스
미디어 컨버터 및 프로토콜 게이트웨이
WLAN AP/브리지/클라이언트
안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)
SFP 트랜시버
액세서리
터치 패널
이코노미 라인
고급 라인
엔지니어링 및 시각화 도구
PROCON-WEB
측정 및 모니터링 시스템
Energy Meter
에너지 분석기
Energy / Data Logger
전류 변압기
Retrofit energy solutions
기계식 및 전자식 센서
액세서리
자동 머신 러닝
easyConnect
작업장 & 액세서리
공구
절단
절연재 탈피
압착 공구
플라이어
테스트
스크류드라이버
분류
케이블 러그 및 커넥터
와이어 종단 페룰
기타 공구
프로모션
자동 머신
자동 절단기
탈피기
탈피 및 압착 기계
압착 기계
레일 어셈블러
Wire Processing Center
소프트웨어
M-Print® PRO
마커
단자대 마커
컨덕터 및 케이블 마커
디바이스 마커
특수 마커
산업용 프린터
Klippon® Automated RailLaser
잉크젯 인쇄 시스템
열 전사 프린터
Labeling Processing Center
플로터
레이저 마킹 시스템
산업용 조명
직류(DC)
배전반 조명
스마트 조명
기계 조명
작업 조명
Cabinet Infrastructure
케이블 덕트
케이블 타이
열 관리
상 분배 바
DIN 레일
어셈블리
변형 및 선조립 인클로저
상태 모니터링
명령 및 신호 기기
Ex 응용분야용 단자함
화재 등급 박스
Klippon® Railway
홈
제품 카탈로그
결선
단자대 블록
응용 범위
신호 배선
클램핑 요크 기술
4중
1.5 mm²
주문 템플릿 “{{name}}”(이)가 성공적으로 생성되어 활성화되었습니다.
1.5 mm²
클램핑 요크 결선을 채용한 단자대 블록의 고도의 신뢰성과 다양한 디자인은 설계를 더욱 용이하게 하며 운영 안전성을 최적화합니다. Klippon
®
Connect 다양한 요건을 완벽하게 충족합니다.
4중
1.5 mm²
2
제품 발견
필터 기준
인증
인증
CE (2)
UKCA (2)
UL (UR) (2)
제품 유형
제품 유형
센서/액추에이터 단자대 (2)
PE 결선
PE 결선
아니요 (1)
예 (1)
결선의 유형
스크류
(2)
결선 방향
측면
(2)
컬러
베이지색
(2)
정격 단면적
정격 단면적
1.5 mm² (2)
결선 수
6
(2)
레벨 수
4
(2)
전위 수
4
(2)
결선 단면규격 AWG, 최소
결선 단면규격 AWG, 최소
AWG 26 (2)
결선 단면규격 AWG, 최대
결선 단면규격 AWG, 최대
AWG 12 (2)
장착 레일
TS 35
(2)
필터 보기
필터 숨기기
VLI 1.5/PE DB
결선
단자대 블록
응용 범위
신호 배선
클램핑 요크 기술
4중
1.5 mm²
항목 번호:
1784130000
패키징 단위:
50
PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 1.5 mm², 17.5 A, 250 V, 결선 수: 6, 레벨 수: 4, TS 35, V-0, Wemid
데이터 시트
다운로드
요청에 추가
VLI 1.5 DB
결선
단자대 블록
응용 범위
신호 배선
클램핑 요크 기술
4중
1.5 mm²
항목 번호:
1784120000
패키징 단위:
50
PC
센서/액추에이터 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 1.5 mm², 17.5 A, 250 V, 결선 수: 6, 레벨 수: 4, TS 35, V-0, Wemid
데이터 시트
다운로드
요청에 추가
Added to Your Shopping Cart