Taille 2
La technologie de raccordement PUSH IN est une technologie à raccordement direct. Le conducteur prétraité peut être enfiché directement dans le niveau de raccordement du conducteur sans aide supplémentaire.
Nombre de pôles : 4 - 48
Courant nominal : 10 A
Tension nominale 400 V
Tension nominale selon UL/CSA : 600 V
Technologie PUSH IN
Nombre de pôles : 4 - 48
Courant nominal : 10 A
Tension nominale 400 V
Tension nominale selon UL/CSA : 600 V
Technologie PUSH IN
-
商品编号:3124540000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 Connecteur enfichable, Femelle, 250 V, 16 A, Nombre de pôles: 10, PUSH IN avec actionneur, Taille de construction: 2
-
Référence produit:3124530000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 250 V, 16 A, Nombre de pôles: 10, PUSH IN avec actionneur, Taille de construction: 2
Added to Your Shopping Cart