Bornes pour circuits imprimés unipolaires - CH20M6
Si vous prenez en considération les options de forme boîtier, le traitement, la convivialité, la fiabilité et la sécurité, alors les en-têtes et les connecteurs de mâle sont tout aussi critiques dans le monde réel que le système entier.
Le raccordement obtient les meilleures notes dans tous les domaines :
• 100 % sûr et protégé contre les contacts accidentels
• 100 % efficace entièrement compatible avec la soudure par refusion
• 100 % d'économies de temps et de coûts Pendant la construction : la tête de vis rapide et polyvalente « Multi-Outils » assure un contact sécurisé, un fonctionnement convivial et moins de complexité. D'autres caractéristiques comme la technologie « Wire ready » réduisent les coûts de câblage et augmentent la satisfaction du client
-
Référence produit:2418590000Conditionnement:432 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, Élément de raccordement à droite, Bloc mode de construction, Fermé latéralement, THR-Raccordement soudé, 0.00 mm, Nombre de pôles: 1, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Tape
-
Référence produit:1137880000Conditionnement:306 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, Élément de raccordement à droite, Bloc mode de construction, Fermé latéralement, THR-Raccordement soudé, 0.00 mm, Nombre de pôles: 1, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
-
Référence produit:2418580000Conditionnement:432 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, Elément de raccordement à gauche, Bloc mode de construction, Fermé latéralement, THR-Raccordement soudé, 0.00 mm, Nombre de pôles: 1, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Tape
-
Référence produit:1137870000Conditionnement:306 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, Elément de raccordement à gauche, Bloc mode de construction, Fermé latéralement, THR-Raccordement soudé, 0.00 mm, Nombre de pôles: 1, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Boîte
-
Référence produit:2581380000Conditionnement:432 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 0.00 mm, Nombre de pôles: 1, 90°, Longueur du picot à souder (l): 0.6 mm, étamé, noir, PUSH IN, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:2581750000Conditionnement:432 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 0.00 mm, Nombre de pôles: 1, 90°, Longueur du picot à souder (l): 0.6 mm, étamé, noir, PUSH IN, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape