LED / Modulo di protezione
• Opzionalmente con LED verde o rosso
• Versioni con circuiti di protezione come il diodo a corsa libera, il varistore o l’elemento RC
-
N. articolo:3053420000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 6…24 V UC, Collegamento ad innesto
-
Produkt ID:3053410000VPE:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 6…24 V UC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053440000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 24…60 V UC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053430000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 24…60 V UC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053460000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 110…230 V UC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053450000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED, Tensione nominale: 110…230 V UC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053310000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 6…24 V DC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053290000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 6…24 V DC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053340000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 24…60 V DC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053320000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 24…60 V DC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053360000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 110…230 V DC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053350000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Modulo LED con diodo a corsa libera, Tensione nominale: 110…230 V DC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053270000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Diodo a corsa libera, Tensione nominale: 6…230 V DC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053370000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Elemento RC, Tensione nominale: 6…24 V UC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053390000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Elemento RC, Tensione nominale: 24…60 V UC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053400000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Elemento RC, Tensione nominale: 110…230 V AC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053470000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Varistore di protezione, Tensione nominale: 6…24 V AC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053480000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Varistore di protezione, Tensione nominale: 110...130 V AC, Collegamento ad innesto
-
N. articolo:3053490000Confezione:20 Pezzo
CUBESERIES, Varistore di protezione, Tensione nominale: 220...240 V AC, Collegamento ad innesto