Předem sestavený plochý kabel
- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.
Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.
-
Art.-Nr.:7789015010VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Art.-Nr.:7789015015VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Art.-Nr.:7789015020VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Art.-Nr.:7789015025Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789015030Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789015035Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789015040Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789015050Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Item No.:7789015100Packaging unit:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789695005Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789695010Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789695015Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789695020Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789695025VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789695030VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789695035VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789695040VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789695050VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789695100Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789697005Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²