KLIPPON K6

Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 160 mm, 너비: 200 mm, 깊이: 100 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색

항목 번호 0342500000

승인

인증
ROHS
UL File Number Search
인증 번호(cULus)

일반 주문 데이터

버전
주문 번호
유형
GTIN(EAN)
수량

치수 및 중량

깊이
깊이 (인치)
높이
높이 (인치)
너비
폭 (인치)
마운팅 치수 - 높이
마운팅 치수 - 너비
순중량

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태
REACH SVHC

케이블 글랜드, 왼쪽

M12
M16
M20
M25
M32
M40

케이블 글랜드, 오른쪽

M12
M16
M20
M25
M32
M40

케이블 글랜드, 상부/하부

M12
M16
M20
M25
M32
M40

인클로저 인증 번호

승인 조건
인증 번호(cULus)
인증 번호(DNV)
적합성 선언 번호(DoC LVD)

일반 정보

기본 재질
뚜껑
리드 스크류의 수
박스 재질 두께
보호 등급
보호 등급 (UL)
사용 영역
실링 자재
액세스 구멍: 높이
액세스 구멍: 폭
인클로저 장착
작동 온도, 최대
작동 온도, 최소
참고: 보호 등급
최대 페이로드
충격 저항
커버 부착
커버 스크류 토크
커버 재질 두께
통합 고정
표면 마감
표준 규격
플랜지 플레이트

수평 어셈블리

DIN 레일 및 단자 수량 (10mm², 수평)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)

수직 어셈블리

Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)

분류

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0