Egenskaper
Utförande | ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 49 mm, grå |
Art.nr. | 1079580000 |
Typ | CC 15/49 K MC NE GR |
GTIN (EAN) | 4032248840687 |
Förp. | 40 items |
Djup | 1,2 mm |
Byggdjup (tum) | 0,047 inch |
Höjd | 15 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,591 inch |
Bredd | 49 mm |
Byggbredd (tum) | 1,929 inch |
Nettovikt | 3 g |
Temperaturområde för användning | -40...60 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
anpassad skrivare |
[PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000)
[MCP PLUS](~/p/1925000000) |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Apparatmärkning |
Bredd | 49 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Färgkod | grå |
Halogener | Nej |
Limma | Dubbelsidig tejp |
Material | Polyamid 66 |
Materialfärg enligt motståndskod | 8 |
Rekommenderade tillverkare | Maskinbyggnad |
Temperaturområde för användning | -40...60 °C |
Temperaturområde för användning max. | 60 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
Utförande | självhäftande |
Halogener | Nej |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60303) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1079580000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1079580000) |
Meddelande om produktändring |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Uppfyllelse |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1880830000VPE:10 items
ClipCard, Tillbehör, 15 x 49 mm, transparent
MärkningarApparatmärkningMultiCardClipCardTillbehör