Właściwości
Wersja | ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 49 mm, czerwony |
Nr zam. | 1288380000 |
Typ | CC 15/49 K MC NE RT |
GTIN (EAN) | 4050118079760 |
Ilość | 40 szt. |
Produkt alternatywny | [1877230000](~/p/1877230000) |
Głębokość | 1,2 mm |
Głębokość (cale) | 0,047 inch |
Wysokość | 15 mm |
Wysokość (cale) | 0,591 inch |
Szerokość | 49 mm |
Szerokość (cale) | 1,929 inch |
Masa netto | 2,69 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | czerwony |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Klej | taśma przylepna obustronna |
Kolor materiału wg kodu rezystancji | 2 |
Kompatybilna drukarka |
[PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000)
[MCP PLUS](~/p/1925000000) |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Szerokość | 49 mm |
tworzywo | poliamid 66 |
Wykonanie | samoprzylepny |
zakres temperatur roboczych, maks. | 60 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Zakres temperatury stosowania | -40...60 °C |
Zalecane branże | Maszyny |
Halogenki | Nie |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_51859) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1288380000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1288380000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[Technical change - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156710)
[Technical change - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156711) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Zgodny |