Propriétés
Version | Éléments d'un connecteur industriel étanche, Femelle, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G2.5 or similar, Blindé: Non, Nombre de pôles: 6 |
Référence | 2712410200 |
Type | CH-HOAB-XXXX-06-0200-AI |
GTIN (EAN) | 4050118779271 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 749,118 g |
Température limite | -40 °C ... 80 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c |
Degré de protection | IP65 |
Disposition des picots | 1:1, âmes numérotées |
Nombre de pôles | 6 |
Tension nominale | 500 V |
Connecteur |
|
Blindé | Non |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieur | 11.1 mm |
Halogène | Oui |
Isolation | PVC |
Longueur du câble | 2 m |
Matériau de la gaine | PVC |
Nombre de conducteurs | 7 |
Plage de température, en mouvement, max. | 70 °C |
Plage de température, en mouvement, min. | -15 °C |
Plage de température, fixe, max. | 80 °C |
Plage de température, fixe, min. | -40 |
Rayon de courbure, min., fixe | 4 x diamètre du câble |
Rayon de courbure, mobile | 10 x diamètre du câble |
Section du conducteur | 2,5 mm² |
Type de câble | Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G2.5 or similar |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001576 |
ETIM 7.0 | EC001576 |
ETIM 8.0 | EC001576 |
ETIM 9.0 | EC001576 |
ETIM 10.0 | EC001576 |
ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |
ROHS | Conforme |
Accessoires
-
Référence produit:1003170000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 690 V, 40 A, Nombre de pôles: 6, Raccordement à sertir, Taille: HQ
-
Référence produit:1003110000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille: HQ, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 16
-
Référence produit:1003060000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille: HQ, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard
-
Référence produit:1003120000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille: HQ, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Capot prolongateur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 16
-
Référence produit:1003050000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille: HQ, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard
-
Référence produit:1251680000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille: HQ, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard
-
Référence produit:1003040000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille: HQ, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard
-
Référence produit:1354950000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille: HQ, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard