Wersja | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, żółty |
Nr zam. | 1568241058 |
Typ | CLI C 02-3 GE NE CD |
GTIN (EAN) | 4032248445288 |
Ilość | 500 szt. |
Głębokość | 3,5 mm |
Głębokość (cale) | 0,138 inch |
Wysokość | 3 mm |
Wysokość (cale) | 0,118 inch |
Szerokość | 3,4 mm |
Szerokość (cale) | 0,134 inch |
Masa netto | 0,06 g |
Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | żółty |
Drukowanie | Neutralna |
Halogenki | Tak |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4 |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 Szpula = Znaczniki kabli i przewodów |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Rodzaj nadruku | neutralna |
Szerokość | 3,4 mm |
tworzywo | PVC, miękkie, bez kadmu |
Wykonanie | CD |
zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C |
Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
Zalecane branże |
Proces
Maszyny |
Średnica izolacji, maks, | 3 |
Halogenki | Tak |
Przekrój przyłącza przewodu | 0.2 - 1.5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,2 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1.3 - 3 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1,3 mm |
Eplan Data Portal | |
Powiadomienie o zmianie produktu | |
Katalogi |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |