Eigenschaften
Ausfuehrung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, weiß |
Best.-Nr. | 1568251047 |
Art | CLI C 1-3 WS/SW . CD |
GTIN (EAN) | 4032248441532 |
VPE | 500 Stück |
Tiefe | 5 mm |
Tiefe (inch) | 0,197 inch |
3 mm | |
Höhe (inch) | 0,118 inch |
Breite | 4,2 mm |
Breite (inch) | 0,165 inch |
Nettogewicht | 0,08 g |
Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Rolle = Leiter- und Kabelmarkierer |
Anzahl Markierer pro VPE |
|
Art des Aufdrucks | Standard |
Aufdruck | . |
Aufdruck-Farbe | schwarz |
Aufdruckverfahren | heiß geprägt |
Aufgedruckte Zeichen | Symbole |
Ausführung | CD |
Breite | 4,2 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
empfohlene Industrien |
Prozess
Maschinenbau |
Farbe | weiß |
Halogene | Ja |
Materialfarbe nach Widerstandskode | 9 |
Orientierung des Aufdrucks | waagerecht |
Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium |
Halogene | Ja |
Leiteranschlussquerschnitt | 1.5 - 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 2.5 - 5 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 5 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 2,5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1568251047) |
Produktänderungsmitteilung |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |