Caratteristiche
Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo |
N. d’ordine | 0252711551 |
Tipo | CLI C 1-6 GE/SW 30 MP |
GTIN (EAN) | 4008190048525 |
CPZ | 100 Pezzo |
Profondità | 5 mm |
Profondità (pollici) | 0,197 inch |
Posizione verticale | 6 mm |
Altezza (pollici) | 0,236 inch |
Larghezza | 4,2 mm |
Larghezza (pollici) | 0,165 inch |
Peso netto | 0,11 g |
Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | Sì |
Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C |
Caratteri stampati | Numeri |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 |
Colore stampa | nero |
Colori | giallo |
Diametro isolamento, max. | 5 |
Industrie consigliate |
Processo
Macchine |
Larghezza | 4,2 mm |
Materiale | PVC, flessibile, senza cadmio |
Numero di marcatori per combinazione | 1 Componente = Segnafili e segnacavi |
Numero di marcatori per unità di imballaggio |
|
Orientamento della stampa | orizzontale |
Processo di stampa | impresso a caldo |
Stampa | 30 |
Tipo di stampa | Standard |
Versione | MultiPack |
Alogeni | Sì |
Diametro esterno conduttore | 2.5 - 5 mm |
Diametro esterno del conduttore, max. | 5 mm |
Diametro esterno del conduttore, min. | 2,5 mm |
Sezione di collegamento cavo, max. | 4 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento dei conduttori | 1.5 - 4 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0252711551) |
Notifica modifica prodotto |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |
Accessori
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMarcatori correlatiCableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²Aghi di montaggioAghi di montaggio CLI C 1-3Altro
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMarcatori correlatiCableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²Aghi di montaggioAghi di montaggio CLI C 1-3giallo0 - 9
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMarcatori correlatiCableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²Aghi di montaggioAghi di montaggio CLI C 1-3gialloCaratteri speciali
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMarcatori correlatiCableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²Aghi di montaggioAghi di montaggio CLI C 1-3gialloA - Z