Свойства
Версия | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 7.5 mm, Шаг в мм (P): 7.50 Weidmueller, белый |
Заказ № | 1720620000 |
Тип | DEK 5/7.5 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4008190362300 |
Кол. | 320 Штука |
Высота | 5 mm |
Высота (в дюймах) | 0,197 inch |
Ширина | 7,5 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,295 inch |
Масса нетто | 0,251 g |
Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Галогены | Нет |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице |
|
Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Маркировка клеммы |
Материал | Полиамид 66 |
Напечатанные символы | пустой |
Ориентация печатных символов | горизонтально и вертикально |
совместимый принтер | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
Установка / Изготовитель | Weidmueller |
Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9 |
Цветовой код | белый |
Ширина | 7,5 mm |
Шаг в мм (P) | 7,5 mm |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63071) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1720620000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1720620000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1720620000&norm=0) |
Уведомление об изменении продукта |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Соответствовать |
Является принадлежностью
-
№ продукта:7907400000Упаковочная единица:50 Штука
Клеммы PE, Пружинное соединение, 6 mm², 720 А (6 мм²), зеленый/желтый
-
№ продукта:2552150000Упаковочная единица:10 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, синий
-
№ продукта:2552110000Упаковочная единица:1 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2552180000Упаковочная единица:1 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2551510000Упаковочная единица:10 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2552090000Упаковочная единица:10 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, синий
-
№ продукта:2552160000Упаковочная единица:10 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, черная/желтая
-
№ продукта:2552120000Упаковочная единица:1 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2551540000Упаковочная единица:1 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2551550000Упаковочная единица:10 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2551530000Упаковочная единица:10 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, черная/желтая
-
№ продукта:2552170000Упаковочная единица:1 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2552200000Упаковочная единица:1 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2552100000Упаковочная единица:1 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2552140000Упаковочная единица:1 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2552130000Упаковочная единица:1 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2552190000Упаковочная единица:1 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2583090000Упаковочная единица:5 Штука
Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 2
-
№ продукта:2583170000Упаковочная единица:5 Штука
Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 2
-
№ продукта:2583180000Упаковочная единица:5 Штука
Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 2
-
№ продукта:2583190000Упаковочная единица:5 Штука
Вспомогательное соединение (клемма), 6 mm², Количество соединений: 2
-
№ продукта:1029700000Упаковочная единица:2 Штука
Винтовые клеммы болтового типа, Проходная клемма, Расчетное сечение: 300 mm², Болтовое соединение
-
№ продукта:1028700000Упаковочная единица:4 Штука
Винтовые клеммы болтового типа, Проходная клемма, Расчетное сечение: 300 mm², Болтовое соединение
-
№ продукта:1878650000Упаковочная единица:6 Штука
Винтовые клеммы болтового типа, Проходная клемма, Расчетное сечение: 300 mm², Болтовое соединение
-
№ продукта:2742060000Упаковочная единица:10 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, Темно-бежевый
-
№ продукта:2755890000Упаковочная единица:10 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, синий
-
№ продукта:2742070000Упаковочная единица:10 Штука
Проходная клемма, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, черная/желтая