Tulajdonságok
Változat | D-SERIES DRM, Relé, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező, AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 5 A, Dugaszolható csatlakozás |
Rendelési szám | 7760056190 |
Típus | DRM570730LT AU |
GTIN (EAN) | 4032248922291 |
Qty. | 20 Darab |
Mélység | 35,7 mm |
Mélység (coll) | 1,406 inch |
Magasság | 27,4 mm |
Magasság (coll) | 1,079 inch |
Szélesség | 21 mm |
Szélesség (coll) | 0,827 inch |
Nettó tömeg | 35 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...55 °C |
Páratartalom | 35...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Névleges vezérlőfeszültség | 230 V AC |
Névleges áram, AC |
6,1 mA (50 Hz)
5,2 mA (60 Hz) |
Névleges teljesítmény | 1,0...1,2 VA (60HZ) |
Tekercsellenállása | 15000 Ω ± 10 % |
Állapotjelző | Piros LED |
Névleges kapcsolási feszültség | 250 V AC |
Névleges áram | 5 A |
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél | 0,1 Hz |
Max. kapcsolási feszültség, AC | 250 V |
Min. kapcsolási teljesítmény | 1 mA @ 1 V |
Bekapcsolási áram | 10 A / 50 ms |
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 1250 VA |
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 120 W @ 24 V |
Bekapcsolási késleltetés | < 20 ms |
Kikapcsolási késleltetés | < 20 ms |
Érintkező típusa | 4 Váltóérintkező (AgNi aranyozott) |
Mechanikai élettartam | 20 x 106 kapcsolási ciklusok |
Ellenőrző gomb elérhető | Igen |
Ellenőrző gomb változata |
Rögzíthető állású tesztgomb
Tesztgomb, mint nyomógomb |
Mechanical switch position indicator | Igen |
Szín | Áttetsző |
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész |
|
Névleges feszültség | 250 V |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Túlfeszültség kategória | III |
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal | ≥ 5,5 mm |
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal | 1,8 kVeff / 1 min. |
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága | 1 kVeff / 1 min |
Nyitott érintkező átütési szilárdsága | 1 kVeff / 1 min |
Lökőfeszültség | 6 kV (1,2/50 µs) |
Védelmi osztály | IP20 |
Vezetékcsatlakozás-technika | Dugaszolható csatlakozás |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35352) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66500) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.7760056190) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=7760056190) |
Product Change Notification |
[20230124 Product consolidation D-SERIES DRM relays](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_291156)
[20230124 Produktkonsolidierung D-SERIES DRM Relais](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_291157) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9,1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ROHS | Megfelel |