Właściwości
Wersja | Filtr wylotowy, IP55, szary |
Nr zam. | 2557110000 |
Typ | EF 20 55 GY |
GTIN (EAN) | 4050118567748 |
Ilość | 1 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 31.12.2025 |
Głębokość | 31 mm |
Głębokość (cale) | 1,22 inch |
Wysokość | 145 mm |
Wysokość (cale) | 5,709 inch |
Szerokość | 145 mm |
Szerokość (cale) | 5,709 inch |
Masa netto | 120 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | szary |
Głębokość mocowania | 26 mm |
Klasa filtra | G 4 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
rodzaj montażu | wciskany |
Stopień ochrony (UL) | Type 12 |
Szerokość otworów montażowych | 125 mm |
tworzywo | Termoplastyczny |
wersja EMC | Nie |
Wysokość mocowania | 5 mm |
Wysokość otworów montażowych | 125 mm |
Z filtrem | Tak |
Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317327) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557110000) |
Dokumentacja użytkownika | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94199) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002513 |
ETIM 7.0 | EC002513 |
ETIM 8.0 | EC002513 |
ETIM 9.0 | EC002513 |
ETIM 10.0 | EC002513 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-06 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-06 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E252704 |