Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Pájené připojení SMD, Rozteč v mm (P): 1.27 mm, Počet pólů: 20, 90°, Tape |
Číslo objednávky | 2747180000 |
Typ | FMH S1/20H F1 B RL |
GTIN (EAN) | 4064675001300 |
Množství | 560 ks |
Údaje výrobku |
IEC: / 2.8 A UL: 150 V |
Balení | Tape |
Hloubka | 10,6 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,417 inch |
Výška | 4,25 mm |
Výška (v palcích) | 0,167 inch |
Šířka | 17,78 mm |
Šířka (v palcích) | 0,7 inch |
Čistá hmotnost | 3,35 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | Signál OMNIMATE – mezi deskami |
Typ připojení | Připojení desky |
Montáž na PCB desku | Pájené připojení SMD |
Rozteč v mm (P) | 1,27 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,05 " |
Výstupní tvarovka | 90° |
Počet pólů | 20 |
Počet pájených kolíků na pól | 1 |
Koplanarita: | 0,1 mm |
Počet řad | 1 |
Množství řady kolíků | 2 |
Stupeň krytí | IP20 |
Objemový odpor | <25 mΩ |
Cykly zapojování | 500 |
Zásuvná síla / pól, max. | 0,6 N |
Tažná síla / pól, max. | 0,6 N |
Izolační materiál | LCP |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Izolační síla | ≥ 10¹⁰ Ω |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Contact base material | Slitina mědi |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | Pozlacený nikl |
Struktura vrstev kontaktu konektoru | ≥ 2 µm Ni / ≥ 0.4 µm PdNi / ≥ 0.05 µm Au |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -55 °C |
Provozní teplota, max. | 125 °C |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 2,8 A |
Povrchová vzdálenost, min. | 0,4 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 0,4 mm |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Jmenovité napětí (UL 1977) (zastaralé) | 150 V |
Balení | Tape |
Délka VPE | 350 mm |
Šířka VPE | 345 mm |
Výška VPE | 135 mm |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224287) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2747180000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Schválení | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E92202 |
Je protikusem
-
ID výrobku:2747270000Obalová jednotka:280 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Pájené připojení SMD, Rozteč v mm (P): 1.27 mm, Počet pólů: 20, 180°, Tape
-
ID výrobku:2747540000Obalová jednotka:105 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, Rozteč v mm (P): 1.27 mm, Počet pólů: 20, Zásobník (ruční montáž)
-
ID výrobku:2747360000Obalová jednotka:280 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Pájené připojení SMD, Rozteč v mm (P): 1.27 mm, Počet pólů: 20, 180°, Tape
-
ID výrobku:2747450000Obalová jednotka:560 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdířek, Pájené připojení SMD, Rozteč v mm (P): 1.27 mm, Počet pólů: 20, 90°, Tape
Svorkovnice a konektory DPSKonektory DPS – OMNIMATE SignalRozteč 1,27 mm (0,05 palce) – konektory mezi deskamiZásuvná hlavice, připojení deskyFMH6 – zásuvná hlavice, připojení desky (výška bloku 6,25 mm)
Svorkovnice a konektory DPSKonektory DPS – OMNIMATE SignalRozteč 1,27 mm (0,05 palce) – konektory mezi deskamiKonektor samice IDC a sestavený kabelFFP – zásuvná hlavice, IDC-připojení
Svorkovnice a konektory DPSKonektory DPS – OMNIMATE SignalRozteč 1,27 mm (0,05 palce) – konektory mezi deskamiZásuvná hlavice, připojení deskyFMH9 – zásuvná hlavice, připojení desky (výška bloku 9,05 mm)
Svorkovnice a konektory DPSKonektory DPS – OMNIMATE SignalRozteč 1,27 mm (0,05 palce) – konektory mezi deskamiZásuvná hlavice, připojení deskyFMH – zásuvná hlavice, připojení desky