Właściwości
Wersja | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, niebieski |
Nr zam. | 9037600000 |
Typ | H16,0/38D ZH BL |
GTIN (EAN) | 4008190493196 |
Ilość | 50 szt. |
opakowanie | luzem |
Masa netto | 1,86 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Opis artykułu | bliźniacza tulejka kablowa, kolor niebieski |
Wykonanie | Podwójna końcówka tulejkowa |
Długość odizolowania | 29 mm |
długość powierzchni styku (L2) | 25 mm |
Grubość kołnierza plastikowego (S2) | 0,6 mm |
Grubość tulejki metalowej (S1) | 0,3 mm |
kod koloru | DIN |
L1 in mm | 38 mm |
Przekrój przyłącza przewodu | 16 mm² |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 6 |
szerokość kołnierza (B) | 9,5 mm |
wysokość kołnierza (A) | 17,2 mm |
średnica powierzchni styku (D1) | 8,3 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Certificate of Compliance](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324383) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_55507) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9037600000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9037600000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=9037600000&norm=0) |
Dokumentacja użytkownika |
[Technical information - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106826)
[Technical information - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106827) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000005 |
ETIM 7.0 | EC000005 |
ETIM 8.0 | EC000005 |
ETIM 9.0 | EC000005 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E499744 |
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:9013600000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 6mm², 16mm², Zacisk z karbem
-
Nr. produktu:9017340000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 6mm², 16mm², Zacisk z karbem
-
Nr. produktu:9013610000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 6mm², 16mm², Zacisk z karbem
NarzędziaPraski... do końcówek tulejkowychCrimping tools
NarzędziaPraski... do końcówek tulejkowychAtestowane narzędzia zaciskowe