Eigenschaften
Ausfuehrung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 2, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 16 |
Best.-Nr. | 1664190000 |
Art | HDC 10A SLU 2PG16G |
GTIN (EAN) | 4008190420888 |
VPE | 1 Stück |
Höhe | 57 mm |
Höhe (inch) | 2,244 inch |
Breite | 62,7 mm |
Breite (inch) | 2,468 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 40 mm |
Befestigungsmaß Breite | 48 mm |
Nettogewicht | 189 g |
Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6bI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |
Chemische Beständigkeit |
|
Breite Gehäuse C | 29,5 mm |
Breite Sockel C1 | 50 mm |
Höhe Gehäuse B | 57 mm |
Höhe Sockel B1 | 4 mm |
Kabeleingang | mit Gewinde |
Lochabstand Länge A2 | 48 mm |
Länge Gehäuse | 63 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
EMV Gehäuse | Nein |
Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Pulverlack |
Schutzart | IP65 (im gestecktem Zustand) |
Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |
Anzahl Kabeleingang oben | 0 |
Anzahl Kabeleingang seitlich | 2 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Ausführung Gehäuse | Sockelgehäuse |
Ausführung Verschlusssystem | Längsbügel am Unterteil |
Bauform | Standard |
Baugröße | 2 |
BG | 2 |
Bügelausführung | Längsbügel |
Farbe (RAL) | RAL 7035 |
Geeignet für ModuPlug® | Nein |
Gewinde (innen) | PG 16 |
Größe Kabeleingänge | PG 16 |
Kabeleingang | mit Gewinde |
Oberteil/Unterteil/Deckel | Unterteil |
Typ | Aufbau (Sockel) |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79530) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1664190000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1664190000) |
Produktänderungsmitteilung |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Technische Dokumentation | [1664190000_HDC_10A_SLU_2PG16G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39128) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E92202 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1665880000VPE:1 Stück
HDC - Gehäuse, Baugröße: 2, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Deckel für Gehäuseunterteile, Längsbügel am Unterteil, Standard
SteckverbinderSchwere SteckverbinderGehäuseRockStar® IP65 / NEMA Typ 12, 4X GehäuseBaugröße 2 (10A/15A)Längsbügel am UnterteilGehäuseunterteileDeckel