Tulajdonságok
Változat | Tartozékok, Fröccsöntött tömítés |
Rendelési szám | 1044660000 |
Típus | HDC DG 48A 32B |
GTIN (EAN) | 4032248777105 |
Qty. | 5 Darab |
Nettó tömeg | 11 g |
Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 120 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
BG | 9 |
Méret | 9 |
Szín (RAL) | RAL 7035 |
Tömítés | NBR |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_239518) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1044660000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1044660000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ETIM 10.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9,1 | 27-44-01-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |
ROHS | Megfelel |