Vlastnosti
Verze | RockStar® , HA, Velikost: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, tlakově litý hliník, PG 11 |
Číslo objednávky | 3123890000 |
Typ | HDC-KIT-HA 03.302 P |
GTIN (EAN) | 4099987272520 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 134,78 g |
Mezní teplota | -40 °C ... 100 °C |
Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
Provedení povrchu | Práškové lakování |
Stupeň krytí | IP 65 (v zapojeném stavu) |
Řada | HA |
Barva (RAL) | RAL 7035 |
BG | 1 |
Počet kabelových vstupů nahoře | 1 |
Typ připojení | PUSH IN |
Velikost | 1 |
Velikost kabelových vstupů | PG 11 |
BG | 1 |
Jmenovité napětí (DIN EN 61984) | 230 V |
Jmenovitý proud (DIN EN 61984) | 10 A |
Kabelové vývodky | PG 11 |
Materiál | tlakově litý hliník |
Počet pólů | 3 |
Typ připojení PE | Zásuvné PUSH IN připojení |
Velikost | 1 |
Řada | HA |
BG | 1 |
Materiál | tlakově litý hliník |
Max. utahovací moment hlavního kontaktu | 0,55 Nm |
Min. utahovací moment hlavního kontaktu | 0,5 Nm |
Provedení povrchu | Práškové lakování |
Průřez vodiče, max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0,5 mm² |
Typ připojení | PUSH IN |
Velikost | 1 |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |