Tulajdonságok
Változat | Vezeték és kábeljelölők, 19.1 - 38.1 mm, 24.9 x 60.8 mm, fehér |
Rendelési szám | 2621720000 |
Típus | HS-FR 19.1-38.1/25 MM W |
GTIN (EAN) | 4050118625325 |
Qty. | 200 Darab |
Mélység | 0,77 mm |
Mélység (coll) | 0,03 inch |
Magasság | 24,9 mm |
Magasság (coll) | 0,98 inch |
Szélesség | 60,8 mm |
Szélesség (coll) | 2,394 inch |
Nettó tömeg | 2,35 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...125 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Poliolefin |
Címkemező mérete | 60.8 x 24.9 mm |
Halogén | Nem |
kompatibilis nyomtató |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Szélesség | 60,8 mm |
Szín | fehér |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...125 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 125 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C |
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 70 - 240 mm² |
Halogén | Nem |
Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 450 MCM |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 2/0 |
Vezeték külső átm. | 19.1 - 38.1 mm |
Vezeték külső átmérő, max. | 38,1 mm |
Vezeték külső átmérő, min. | 19,1 mm |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 240 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, min. | 70 mm² |
Zsugorodás mértéke | 2:1 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2621720000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Megfelel |