IE-C5DD4UG0050A2DA2D-E

Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP 20 con calotta di protezione, RJ45 IP 20 con calotta di protezione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m

N. articolo 1376510050

Omologazioni

Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Lunghezza
Lunghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Standard specifici per cavo

Norma Materiale dei conduttori
Norma Materiale di isolamento
Norma Materiale di schermatura

Standard generali

Connettori a norma

Norme

Connettori a norma
Norma Materiale dei conduttori
Norma Materiale di isolamento
Norma Materiale di schermatura

Struttura del cavo

Copertura calza di schermatura
Denominazione secondo norma
Diametro guaina, max.
Diametro guaina, min.
Diametro isolamento
Diametro rivestimento interno
Disposizione dei fili
Isolamento
Materiale dei cavi
Materiale rivestimento
quantità di fili
Riempitore
Schermatura
Schermatura totale
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
Sezione
Spessore calza di schermatura
Spessore isolamento fili
Spessore materiale di rivestimento
Trefoli

Proprietà elettriche cavo

Capacità a 1 kHz
Categoria
Distorsione di propagazione
Durata segnale
Impedenza caratteristica
Impedenza di trasferimento
Resistenza differenziale
Resistenza loop
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
Tensione d'esercizio UL
Tensione di prova: filo-filo-schermo
Velocità

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

accelerazione
Alogeni
cicli di piegatura
Esente da silicone
Forza d'estrazione
Raggio di curvatura min, ripetuto
Raggio di curvatura min., una sola volta
Resistente ai raggi UV
Resistenza agli olii
Resistenza all'abrasione
Resistenza alla fiamma
Trasmissione del fuoco
Velocità

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0