IE-C5ES8UG0200A40A40-E

Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m

N.º de artículo 8935660200

Homologaciones

Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio
Temperatura de colocación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Normas de cables específicos

Corrosividad por gases de combustión
Instalaciones de cables de comunicación no dedicadas
Norma Estructura

Normas generales

Conector norma

Montaje del cable

Aislamiento
Apantallamiento
Apantallamiento total
Color de revestimiento
Cordones flexibles
Descripción de las normas
Disposición de los conductores
Diámetro de la funda, max.
Diámetro de la funda, min.
Diámetro del aislante
Espesor del trenzado de apantallamiento
Material del conductor
Material del revestimiento
Número de conductores
Sección
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores

Propiedades eléctricas cable

Capacidad a 1 kHz
Categoría
Duración de la señal
Impedancia característica
Resistencia de bucle
Sesgo de retardo
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Corrosividad por gases de combustión
Halógenos
Radio de flexión, mín., Único
Radio de torsión mínimo, repetido
Resistencia a la abrasión
Resistencia al aceite
Retardo de llama
Sin silicona
UV resistente

Clavija de conexión

Clavija de conexión derecha
Clavija de conexión izquierda

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda

Conector derecho

Clavija de conexión derecha

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0